Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400 mm, mit LS 6A im NAR ZY5N1LS
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 18 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN6 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-225 kA
-
Nennstrom bei -15 °C7,26 A
-
Nennstrom bei -10 °C7,13 A
-
Nennstrom bei -5 °C7 A
-
Nennstrom bei 0 °C6,87 A
-
Nennstrom bei 5 °C6,73 A
-
Nennstrom bei 10 °C6,59 A
-
Nennstrom bei 15 °C6,45 A
-
Nennstrom bei 20 °C6,30 A
-
Nennstrom bei 25 °C6,15 A
-
Nennstrom bei 30 °C6 A
-
Nennstrom bei 35 °C5,84 A
-
Nennstrom bei 40 °C5,68 A
-
Nennstrom bei 45 °C5,52 A
-
Nennstrom bei 50 °C5,35 A
-
Nennstrom bei 55 °C5,17 A
-
Nennstrom bei 60 °C4,99 A
-
Nennstrom bei 65 °C4,80 A
-
Nennstrom bei 70 °C4,60 A
-
Polart1P+N
-
AuslösecharakteristikB
-
Anzahl Module1,5
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSammelschiene
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240-240 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsabgabe bei IN0,50 W
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe163 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe102 mm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZY5N1LS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZY5N1LS
Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit SALS 6A im NAR
PDF -
Montageanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Montageanleitung International 2026-06-10
PDF2,27 MB
Montageanleitung de-DE 2026-09-09
PDF4,25 MB
Montageanleitung für ZB322U19LS, ZB332A25LS, ZB342U25LS, ZY405MS, ZY415MS - Schränke, Zubehör (Stand: 08.2017)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,06 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
PDF4,91 MB -
Produktinformation
SALS - Sammelschienenleitungsschutzschalter
(26DE0127)
PDF2,59 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10
PDF203,63 kB
Ausschreibungstext
Bestückungspaket zur Spannungsversorgung für RfZ-Felder in Zähleranlagen, geeignet für Bauhöhe 1400 mm, zur normgerechten Versorgung von Kommunikationseinrichtungen im Netzanschlussraum (NAR) gemäß VDE-AR-N 4100.
Ausführung als vorkonfektionierte Einheit mit integriertem Sammelschienen-Leitungsschutzschalter (SALS), montagefertig für den Einbau in univers Z-Zählerfelder.
Kontaktierungspunkte Sammelschiene: N und L3 für 12x5mm im 40mm-System nach DIN VDE 0603-1.
Geeignet für den Einsatz in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0603.
Bemessungsstrom IN: 6 A
Polart: 1P+N
Auslösecharakteristik: B
Anzahl Module: 1,5
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: ZY5N1LS
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.