Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit SIBO 1A im RfZ ZY5R1SI
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN1 A
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-125 kA
-
Polanzahl2
-
Isolationsspannung Ui6000 V
-
SchutzSicherungsbox SIBO
-
Verwendung der LeitungenBestückungspaket Spannungsversorgung für RfZ
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene2 - 2 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZY5R1SI
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZY5R1SI
Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1400mm, mit SIBO 1A im RfZ
PDF -
Montageanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Montageanleitung International 2026-06-10
PDF2,27 MB -
Produktinformation
Spannungsversorgung leicht gemacht
mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)
PDF2,14 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10
PDF203,63 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.