The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Zähler­schrank Zubehör
    • FZ757M
    EAN
    7611912539231
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H106
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Zähler­schrank Zubehör
    • Mehr sehen

    Plantasche magnetisch DIN A4 FZ757M

    Preis
    16,60 €
    / Stück *
    16,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plantasche magnetisch DIN A4

    FZ757M

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ757M
    PDF
    RoHS Report FZ757M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ757M | Hager Deutschland

      Produktbild FZ757M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ757M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ745SH - Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      FZ745SH
      Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *
    • 2
      FZ745 - Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      FZ745
      Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      Preis
      12,90 €
      / Set *
      12,90 €
      / Set *
    • 3
      FZ803B - Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      FZ803B
      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      Preis
      18,50 €
      / Set *
      18,50 €
      / Set *
    • 4
      FZ460N - Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      FZ460N
      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      Preis
      35,60 €
      / Stück *
      35,60 €
      / Stück *
    • 5
      FZ757A4 - Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      FZ757A4
      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      Preis
      14,40 €
      / Stück *
      14,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Plantasche magnetisch DIN A4

    Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.

    Transparent: Ja
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ757M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG