Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113 U84LM
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Durchführungstülle 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 3 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Anschlussschrank-Verbindungsset 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe324 mm
-
Breite307 mm
-
Tiefe149 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffKunststoff
-
Einbau-/AnschlussortUnten, Oben
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild U84LM
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt U84LM
Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF1,84 MB
Montageanleitung de-DE 2023-02-28
PDF15,34 MB
Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009)
Montageanleitung International 2009-12-17
PDF1,59 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Broschüre
E-Mobilität nach dem Share-Prinzip
Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)
PDF14,76 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF440,45 kB
Ausschreibungstext
Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler- und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 205 mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel (plombierbar) aus Kunststoff und vormontierter Montageplatte zur Aufnahme von Durchsteckstromwandler. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne und mit vormontierter Kabelabfangschelle. Anbaumöglichkeit seitlich oder unten am Schrank.
Anschlussart: Schraubanschluss
Höhe: 324 mm
Breite: 307 mm
Tiefe: 149 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Einbau-/Anschlussort: Unten
Oben
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: U84LM
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.