The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Last­ma­na­ge­ment univers Z für Lade­sta­ti­onen witty share
    • ZY1255LM
    EAN
    3250617626972
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Last­ma­na­ge­ment univers Z für Lade­sta­ti­onen witty share
    • Last­ma­na­ge­ment univers Z für Lade­sta­ti­onen witty share
    • Mehr sehen

    Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl. ZY1255LM

    Preis
    276,30 €
    / Stück *
    276,30 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

    ZY1255LM

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      1 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,28 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      49,50 mm
    • Tiefe
      30 mm
    • Höhe der Öffnung
      20 mm
    • Breite der Öffnung
      30 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 55 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      125 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    574,28 kB
    REACH declaration ZY1255LM
    PDF
    Hager RoHS Report ZY1255LM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY1255LM | Hager Deutschland

      Produktbild ZY1255LM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY1255LM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY1255LM

      Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-25

      PDF
      3,48 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-09-14 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-09-14

      PDF
      3,49 MB
      Bild Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      1,59 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Broschüre

      Bild E-Mobilität nach dem Share-Prinzip | Hager Deutschland

      E-Mobilität nach dem Share-Prinzip

      Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)

      PDF
      14,76 MB
    • Produktinformation

      Bild Gehäuse zur Messwertaufnahme im Vorzählerbereich | Hager Deutschland

      Gehäuse zur Messwertaufnahme im Vorzählerbereich

      mit Wandlerlaschen (23DE0150)

      PDF
      3,52 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      U84LM - Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
      U84LM
      Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
      Preis
      286,20 €
      / Stück *
      286,20 €
      / Stück *
    • 2
      ZU37LM5APZ2 - Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
      ZU37LM5APZ2
      Einbausatz, univ.Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.
      Preis
      435,90 €
      / Stück *
      435,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZU37LM5ES2 - Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,für LM-Anwendungen,SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
      ZU37LM5ES2
      Einbausatz, univ.Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.
      Preis
      505,00 €
      / Stück *
      505,00 €
      / Stück *
    • 4
      ZU59LM7APZ2 - Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f.
      ZU59LM7APZ2
      Einbausatz, univ.Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.
      Preis
      521,90 €
      / Stück *
      521,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZU59LM7ES2 - Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f.
      ZU59LM7ES2
      Einbausatz, univ.Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.
      Preis
      569,30 €
      / Stück *
      569,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

    Bestückungspakete für Lastmanagement-Anwendungen zur Realisierung des dynamischen Lastmanagements. Bestehend aus 3 Durchsteckstromwandler BG 113 für Sammelschienensysteme, 3 Adapterstück zur Montage auf 12x5 mm und 12x10 mm Sammelscheinen, einem Beutel mit 3 Klarsichtklappe mit Sicherheits-Aufkleber, LS-Schalter (3-polig, 6 kA, B-Charakteristik, Nennstrom 10 A, 3 Module, QuickConnect) und einem Klemmblock zur strukturierten Verdrahtung der notwendigen Lastmanagement-Komponenten im Raum für den Lastmanager.

    Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 1
    Leistung: 1 VA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert): 3000 V
    Betriebstemperatur: -40 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 55 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Bemessungsstrom IN: 125 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZY1255LM
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG