The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Zähler­schrank Zubehör
    • ZY02SD
    EAN
    3250617626545
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Zähler­schrank Zubehör
    • Mehr sehen

    Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch ZY02SD

    Preis
    30,40 €
    / Stück *
    30,40 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch

    ZY02SD

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      101 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZY02SD
    PDF
    RoHS Report ZY02SD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY02SD | Hager Deutschland

      Produktbild ZY02SD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY02SD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY02SD

      Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung univers Z Steckdosenflansch | Hager Deutschland

      Montageanleitung univers Z Steckdosenflansch

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      995,05 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Technikzentrale 4.0 | Hager Deutschland

      Technikzentrale 4.0

      Der Anschluss an die digitale Zukunft (20DE0170_01)

      PDF
      7,82 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ757A4 - Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      FZ757A4
      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      Preis
      14,40 €
      / Stück *
      14,40 €
      / Stück *
    • 2
      FZ745 - Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      FZ745
      Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      Preis
      12,90 €
      / Set *
      12,90 €
      / Set *
    • 3
      FZ757A5 - Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      FZ757A5
      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 4
      FZ794 - Plantasche / Schaltplantasche zur Aufbewahrung, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
      FZ794
      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
      Preis
      4,60 €
      / Stück *
      4,60 €
      / Stück *
    • 5
      FZ818 - Plantasche, Schaltplantasche Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
      FZ818
      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch

    Steckdose SCHUKO® für Steckdosenflansch zum Einbau für Zählerschränke nach DIN VDE 0603-1, Schutzart IP31/44. Für den Einsatz an die anlagenseitiger Anschlussraum(AAR)-Schranköffnung für Bauhöhen 1100 mm und1400 mm geeignet.

    Breite: 101 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZY02SD
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG