Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück UZ25A

EAN
3250616366930
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Preis
10,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    150 mm
  • Tiefe
    180 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UZ25A | Hager Deutschland

    Produktbild UZ25A

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für UZ25A, UZ50A - Absenkwinkel, universN (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UZ25A, UZ50A - Absenkwinkel, universN (Stand: 03.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-04-02

    PDF
    760,94 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,15 MB
    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
    Bild Technischer Anhang - unimes H | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - unimes H

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    6,65 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau.

Höhe: 50 mm
Breite: 150 mm
Tiefe: 180 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ25A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.