Trostruki okvir lumina intense za horizontalnu montažu, bijeli (RAL9016) WL5730
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Konfigurišite proizvod
lumina konfigurator
Otvori alateKompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 1 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 5 dostupni proizvodi -
Centralni element za odlagač hotelske kartice 1 dostupni proizvodi -
Centralni element za senzor pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 12 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Centralni element za odlagač hotelske kartice
- Centralni element za senzor pokreta
- Dodirna tipka za bus sistem
- Centralni element za dimer
- HDMI utičnica
- Sobni termostat
- USB napajanje
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Prekidač
- NŽ adapter za prekidače
- Prelazni adapter za prekidače
- Utičnica
- Utičnica sa okvirom
- Kutija za antensku utičnicu
- Utičnica za modularni džek
- Utičnica za zvučnik
- Taster/prekidač
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
- Tipka
- Izlaz za kablove
- Slijepi poklopac
- Odlagač hotelske kartice
- Senzor pokreta/prisustva kompletan
- Dimer
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Centralni element za sobni termostat
-
WXD112TMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
-
WXD202TMaska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, titanij
-
WL6310Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, bijela
-
WL6312Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, srebrna
-
WL6313Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, crna
-
WL2170Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
-
WL2113Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2112Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL2140Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
-
WL2130Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
-
WL2120Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL2123Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2122Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL2110Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL2180Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
-
WL2163Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, crna
-
WL2162Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
-
WL2160Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
-
WL2010Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, bijela
-
WL2153Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, crna
-
WL2152Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
-
WL2150Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
-
WL2213Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2212Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL2210Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL0073Prekidač 3-struki 10AX, crni
-
WL0410Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
-
WL0313Prekidač za žaluzine 1P, crni
-
WL8020Prekidač serijski sa okvirom, lumina intense, bijela
-
WL0070Prekidač 3-struki 10AX, bijeli
-
WL0610Prekidač kontrolni, 1P 16AX, bijeli
-
WL0612Prekidač kontrolni, 1P 16AX, srebrni
-
WL0613Prekidač kontrolni, 1P 16AX, crni
-
WL0060Prekidač 2-polni 10AX, bijeli
-
WL0240Prekidač serijski sa indikacijom, bijeli
-
WL8010Prekidač 1-polni sa okvirom, lumina intense, bijela
-
WL0072Prekidač 3-struki 10AX, srebrni
-
WL0053Prekidač serijski izmjenični, crni
-
WL0052Prekidač serijski izmjenični, srebrni
-
WL0050Prekidač serijski izmjenični, bijeli
-
WL0043Prekidač serijski 10AX, crni
-
WL0042Prekidač serijski 10AX, srebrni
-
WL0040Prekidač serijski 10AX, bijeli
-
WL0413Taster sa indikacijom, 1P 10AX, crni
-
WL0412Taster sa indikacijom, 1P 10AX, srebrni
-
WL5810Adapter nadgradni 1-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5812Adapter N/Ž 1-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5813Adapter N/Ž 1-struki, lumina intense, crni
-
WL5820Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5822Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5823Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, crni
-
WL5830Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5832Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5833Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, crni
-
WL5310Adapter 50x50, bijeli
-
WL2510Adapter 45 x 45mm, bijela
-
WL2512Adapter 45 x 45mm, srebrna
-
WL2513Adapter 45 x 45mm, crna
-
WL2520Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli
-
WL2522Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni
-
WL2523Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni
-
WL1452ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, srebrna
-
WL1560ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1550ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, bijela
-
WL1460ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1450ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, bijela
-
WL1563ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1562ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1553ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, crna
-
WL1552ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
-
WL1463ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1462ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1453ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, crna
-
WL1160ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1153ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, crna
-
WL1152ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
-
WL1150ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, bijela
-
WL1053ŠUKO utičnica, 16A 250V, crna
-
WL1052ŠUKO utičnica, 16A 250V, srebrna
-
WL1050ŠUKO utičnica, 16A 250V, bijela
-
WL1063ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1260ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1250ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, bijela
-
WL1252ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, srebrna
-
WL1253ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, crna
-
WL8050ŠUKO utičnica sa okvirom, lumina intense, bijela
-
WL8060ŠUKO utičnica sa poklopcem i okvirom, lumina intense, bijela
-
WL1262ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1263ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL3210Utičnica TV, bijela
-
WL3253Utičnica F konektor, crna
-
WL3252Utičnica F konektor, srebrna
-
WL3250Utičnica F konektor, bijela
-
WL3263Utičnica F konektor dupla, crna
-
WL3262Utičnica F konektor dupla, srebrna
-
WL3260Utičnica F konektor dupla, bijela
-
WL3233Utičnica SAT, crna
-
WL3232Utičnica SAT, srebrna
-
WL3213Utičnica TV, crna
-
WL3212Utičnica TV, srebrna
-
WL3230Utičnica SAT, bijela
-
WL3110Utičnica RTV-SAT završna, bijela
-
WL3023Utičnica RTV prolazna, crna
-
WL3022Utičnica RTV prolazna, srebrna
-
WL3020Utičnica RTV prolazna, bijela
-
WL3013Utičnica RTV završna, crna
-
WL3012Utičnica RTV završna, srebrna
-
WL3010Utičnica RTV završna, bijela
-
WL3123Utičnica RTV-SAT prolazna, crna
-
WL6110Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, bijela
-
WL6112Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, srebrna
-
WL6113Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, crna
-
WL6120Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, bijela
-
WL6122Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, srebrna
-
WL6123Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, crna
-
WL6010Tipka sa simbolom "zvono", bijela
-
WL6012Tipka sa simbolom "zvono", srebrna
-
WL6013Tipka sa simbolom "zvono", crna
-
WL6020Tipka sa simbolom "svjetlo", bijela
-
WL6022Tipka sa simbolom "svjetlo", srebrna
-
WL6023Tipka sa simbolom "svjetlo", bijela
-
WL6030Tipka sa simbolom "stepenice", bijela
-
WL6130Tipka sa simbolom "stepenice" i indikacijom, bijela
Vezani proizvodi
-
WL1452ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, srebrna
-
WL1453ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, crna
-
WL1462ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1463ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1552ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
-
WL1553ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, crna
-
WL1562ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1563ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1450ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, bijela
-
WL1460ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1550ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, bijela
-
WL1560ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
Tehničke karakteristike
-
Broj:3
-
BojaBijelo
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina87,40 mm
-
Širina229,80 mm
-
Dubina10,40 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5730
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL5730
Okvir 3-struki horizontalni lumina intense, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB