


Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Prekidač 1-polni 10AX, bijeli
Prekidač izmjenični 10AX, bijeli
Prekidač križni 10AX, bijeli
Prekidač serijski 10AX, bijeli
Prekidač serijski izmjenični, bijeli
Prekidač 2-polni 10AX, bijeli
Prekidač 3-struki 10AX, bijeli
Taster 1 k.o. 10AX , bijeli
Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
Prekidač sa indikacijom izmjenični, bijeli
Prekidač serijski sa indikacijom, bijeli
Prekidač za žaluzine 1P, bijeli
Prekidač za žaluzine 1P, srebrni
Prekidač za žaluzine 1P, crni
Taster za žaluzine 1P, srebrni
Taster za žaluzine 1P, crni
Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
Prekidač kontrolni, 1P 16AX, bijeli
Prekidač 1-polni sa okvirom, lumina intense, bijela
Prekidač serijski sa okvirom, lumina intense, bijela
Elektronski termostat, gallery
Prekidač 1-polni 10AX, bijeli
Prekidač izmjenični 10AX, bijeli
Prekidač križni 10AX, bijeli
Prekidač serijski 10AX, bijeli
Prekidač serijski izmjenični, bijeli
Prekidač 2-polni 10AX, bijeli
Prekidač 3-struki 10AX, bijeli
Taster 1 k.o. 10AX , bijeli
Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
Prekidač sa indikacijom izmjenični, bijeli
Prekidač serijski sa indikacijom, bijeli
Prekidač za žaluzine 1P, bijeli
Prekidač za žaluzine 1P, srebrni
Prekidač za žaluzine 1P, crni
Taster za žaluzine 1P, srebrni
Taster za žaluzine 1P, crni
Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
Prekidač kontrolni, 1P 16AX, bijeli
Prekidač 1-polni sa okvirom, lumina intense, bijela
Dodirni dimer, gallery
Bluetooth dimer, gallery
ŠUKO utičnica, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, srebrna
ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, crna
ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
ŠUKO utičnica sa okvirom, lumina intense, bijela
ŠUKO utičnica sa poklopcem i okvirom, lumina intense, bijela
USB utičnica za punjenje, gallery
USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery
Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, bijela
Utičnica telefonska dupla 2xRJ11 Cat.3, bijela
Utičnica za zvučnik, bijela
Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, bijela
HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
Utičnica RTV završna, bijela
Utičnica RTV prolazna, bijela
Utičnica RTV-SAT završna, bijela
Utičnica RTV-SAT prolazna, bijela
Utičnica TV, bijela
Utičnica SAT, bijela
Utičnica F konektor, bijela
Utičnica F konektor dupla, bijela
Tipka sa simbolom "zvono", bijela
Tipka sa simbolom "svjetlo", bijela
Tipka sa simbolom "stepenice", bijela
Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, bijela
Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, bijela
Tipka sa simbolom "stepenice" i indikacijom, bijela
Maska za senzor pokreta, gallery, titanij
Maska za odlagač kartice, gallery, titanij
Maska za okretni dimer, gallery, titanij
Maska za dodirni dimer, gallery, titanij
Tipka za bluetooth dimer, gallery, titanij
Tipka za bluetooth upravljanje žaluzinama, gallery, titanij
Maska za elektronski termostat, gallery, titanij
Senzor pokreta, gallery, 3 žice
Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
Adapter 45 x 45mm, bijela
Adapter 50x50, bijeli
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5140
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
EU Declaration of Conformity
dc24-1005