lumina soul Ramka 4-krotna pionowa, biały WL5140
Dostępne również w
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 1 dostępne produkty -
Płytka czołowa 7 dostępne produkty -
Element centralny łącznik na kartę hotelową 3 dostępne produkty -
Element centralny czujnik ruchu 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność4
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość296 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość10,40 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WL5140
lumina soul Ramka 4-krotna pionowa, biały
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12
PDF326,80 kB