![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków - biały WL1040
EAN
8694407000491
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
13,10zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość44 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów0
Tekst
-
OsłonaOsłona centralna
-
Powiązane serielumina intense, lumina passion, lumina soul
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
WL1040 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-07-30
PDF212,18 kB
Więcej materiałów