lumina Klawisze do łączników 2-klawiszowych, biały WL6050
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz
-
Liczba przycisków2
-
KolorBiały
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
Kod RAL9016
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość55,30 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość10,40 mm
-
Liczba modułów0
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Konfiguracja elementówElement bazowy
-
Z nadrukiemNie
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemylumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WL6050
lumina Klawisze do łączników 2-klawiszowych, biały
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF371,20 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina Klawisze i płytki czołowe; WL…
PDF295,85 kB