Ramka z LED 1-krotna, C.1, alu tytan metaliczny WAD7120TA
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (89)Akcesoria opcjonalne
-
Ściemniacz 3 dostępne produkty -
Akcesoria 3 dostępne produkty -
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 6 dostępne produkty -
Pole opisowe 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 642 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDS1500one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4589one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
Uzupełnij swój system
- Ściemniacz
- Akcesoria
- Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych
- Pole opisowe
- Przycisk connected
- Czujnik ruchu
- Zaślepka
- Element centralny łącznik na kartę hotelową
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Płytka czołowa
- Element centralny łącznika czasowego
- Element centralny gniazda
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Sygnalizator świetlny
- Pierścień adaptacyjny
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Regulator temperatury do systemu magistralnego
- Klawisze do przycisków
- Termostat pokojowy
- Radio Touch
- Głośnik
- Element centralny czujnik ruchu
- Element centralny ściemniacza
- Przycisk
- Gniazdo wtykowe
- Ładowarka USB
- Klawisz
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik na klucz
- Łącznik pociągany
- Elektroniczny sterownik załączający
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Elektroniczny mechanizm zasilający
-
WAA2530MModuł LED z zaciskiem N, 230V, 0, 4mA, LED wielokolorowa (RGB)
-
WDE1600WModuł LED z zaciskiem N 230V, 0, 4mA, kolor LED biały do łącznika 3-biegunowego
-
WDE1675WModuł LED z zaciskiem N, 230V, 0, 4mA, kolor LED biały
-
WDE1680WWkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny
-
WDE1687WModuł LED z zaciskiem N, 12-48V, 0, 4-0, 9mA kolor LED biały
-
WDE160020Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary
-
WAA4091Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „męszczyzna”, A.x/C.x
-
WAA4092Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „kobieta”, A.x/C.x
-
WAA4093Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x
-
WAA4094Dwukolorowa folia do modułu podświetlenia LED z symbolami A.x/C.x
-
WAA4095Dwukolorowa folia do modułu podśw. LED, z symbolem „czekać”/„wejść”, A.x/C.x
-
WDA8100WGPole opisowe do montażu w pierścieniu oddzielającym, biały połysk
-
WAF1001C05Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAF1001C16Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1001C14Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
-
WAF1001C13Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
-
WAF1001C12Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
-
WAF1001C11Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
-
WAF1001C10Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
-
WAF1001C09Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, azure, morski, mat
-
WAF1001C08Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAF1001C07Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, jade, chłodna zieleń, półpołysk
-
WAF1001C06Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAF1001ATZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1001C04Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAF1001C03Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAF1001C02Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAF1001C01Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF1001WMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1001WGZaślepka z płytką czołową A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1001TAZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1001BMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1020C05Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAF1020C16Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1020C14Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
-
WAF1020C13Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
-
WAF1020C12Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
-
WAF1020C11Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
-
WAF1020C10Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
-
WAF1020C09Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, azure, morski, mat
-
WAF1020C08Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAF1020C07Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, jade chłodna zieleń półpołysk
-
WAF1020C06Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAF1020ATPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., soczewka przeźr., A.x/C.x antracyt
-
WAF1020C04Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAF1020C03Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAF1020C02Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAF1020C01Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF1020WMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały mat
-
WAF1020WGPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały poł.
-
WAF1020TAPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x, tytan met
-
WAF1020BMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x czarny mat
-
WAF1311WGPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzał. A.x/C.x biały połysk
-
WAF1318WMPłytka czołowa łączn. obr. na klucz z nadrukiem „0” i „1”, A.x/C.x biały mat
-
WAF1315BGPłytka czołowa 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, A.x/C.x czarny poł.
-
WAF1315ATPłytka czołowa 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF1312WMPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x biały mat
-
WAF1312WGPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x biała poł.
-
WAF1312TAPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x tytan met
-
WAF1312BMPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x czarny mat
-
WAF1312BGPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x czarny poł.
-
WAF1312ATPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x antracyt
-
WAF1311WMPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x biały mat
-
WAF1048ATPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1311TAPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x tytan met
-
WAF1311BMPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x czarny mat
-
WAF1311BGPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzał. A.x/C.x czarny połysk
-
WAF1311ATPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x antracyt
-
WAF1048WMPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1048WGPłytka czoł.do łącznika pociąganego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1048TAPłytka czoł. do łącznika pociąganego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1048BMPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1107WGPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4400C16Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1160BGPłytka czołowa Keystone 1-kr., ochr. przed kurzem, pole opis. A.x/C.x czarny poł
-
WAF1160ATPłytka czołowa Keystone 1-kr., ochr. przed kurzem, pole opis., A.x/C.x antracyt
-
WAF1108WMPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1108WGPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1108TAPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1108BMPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1108BGPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1108ATPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1107WMPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały mat
-
WAF1104ATPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1107TAPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1107BMPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1107BGPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1107ATPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1104WMPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1104WGPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1104TAPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1104BMPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1313ATPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1313BGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1313BMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1313TAPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, alu tytan
-
WAF1313WGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1313WMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1314ATPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1314BGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1314BMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1314TAPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, alu tytan met.
-
WAF1314WGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1314WMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, biały mat
-
WAF2087WMPłytka czołowa gniazda wyrównania potencjału, A.x/C.x, biały mat
-
WAS7200WGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x biały połysk
-
WAS7200TAPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x alu tytan met.
-
WAS7200RGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czerwona
-
WAS7200BMPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7200BGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7200ATPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x antracyt
-
WAS7112WMPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem A.x/C.x biały mat
-
WAS7112WGPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x biały połysk
-
WAS7112TAPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x alu tytan met.
-
WAS7112BMPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7112BGPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7112ATPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x antracyt
-
WAS7700WMPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x biały mat
-
WAS7700WGPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, , A.x/C.x biały połys
-
WAS7700TAPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAS7700BMPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7700BGPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7700ATPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF2087WGPłytka czołowa gniazda wyrównania potencjału, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF3554ATPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF3554BGPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF3554BMPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF3554TAPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF3554WGPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF3554WMPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, biały mat
-
WAF4379ATGniazdo HDMI, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF4379BGGniazdo HDMI A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF4379BMGniazdo HDMI, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF4379TAGniazdo HDMI A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF4379WGGniazdo HDMI A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4379WMGniazdo HDMI, A.x/C.x, biały mat
-
WAF4380ATGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x antracyt mat
-
WAF4380BGGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF4380BMGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x czarny mat
-
WAF4380TAGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF4380WGGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4380WMGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.xbiały mat
-
WAF7074WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091C16Pierścień adaptacyjny do pł. czoł. 45x45 mm A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF7091C01Pierścień adaptacyjny do pł. czoł. 45x45 mm A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF7098WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7091WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45x45 mm A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF7091BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, czarny mat
-
WAF7091BGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm, A.x/C.x czarny połysk
-
WAF7091ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x , antracyt mat
-
WAF7074WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7073ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF7074TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51x51 mm A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF7074BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, czarny mat
-
WAF7074BGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm, A.x/C.x czarny połysk
-
WAF7074ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x , antracyt mat
-
WAF7073WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7073WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.xbiały połysk
-
WAF7073TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAF7073BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej50 x 50 mm A.x/C.x czarny mat
-
WAK1011Moduł przycisku KNX secure 1-krotny, A.x/C.x
-
WAK1014Moduł przycisku KNX secure 4-krotny A.x/C.x
-
WAK1016Moduł przycisku KNX secure 6-krotny, A.x/C.x
-
WAK1018Moduł przycisku KNX secure 8-krotny, A.x/C.x
-
WAK2011Moduł przycisku KNX secure basic 1-krotny A.x/C.x
-
WAK2012Moduł przycisku KNX secure basic 2-krotny A.x/C.x
-
WAK7014WGKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7051C16Klawisz do przycisku 2-kr connected nadr. strzałek A.x/C.x saffron, szafran, mat
-
WAK7018BGKlawisze do przycisku KNX 8-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7018ATKlawisze do przycisku KNX 8-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7016WMKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAK7016WGKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAK7016TAKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7016BMKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAK7016BGKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7016ATKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7014WMKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego A.x/C.x biały mat
-
WAK7011ATKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7014TAKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7014BMKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAK7014BGKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7014ATKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7011WMKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAK7011WGKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAK7011TAKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7011BMKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN5011WGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN5011C16Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN5010C08Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAN5010C07Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x jade, chłodna zieleń półpoł.
-
WAN5010C06Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAN5010C05Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAN5010C04Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAN5010C03Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAN5010C02Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAN5010C01Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAN5011WMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/chł 230V/15W, A.x/C.x, biały mat
-
WAN5010ATRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, antracyt
-
WAN5011TARegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, tytan met
-
WAN5011BMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN5011BGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN5011ATRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, antracyt
-
WAN5010WMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały mat
-
WAN5010WGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN5010TARegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, tytan met
-
WAN5010BMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6011WGRadio Touch DAB+, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6110C16Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN6111BGRadio Touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6111ATRadio Touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6110WMRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6110WGRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6110TARadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6110BMRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6110BGRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6110ATRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6011WMRadio Touch DAB+, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6010ATRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6011TARadio Touch DAB+, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6011BMRadio Touch DAB+, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6011BGRadio Touch DAB+, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6011ATRadio Touch DAB+, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6010WMRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6010WGRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6010TARadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6010BMRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6211ATGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6211BGGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6211BMGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6211TAGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6211WGGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6211WMGłośnik do Radio Touch A.x/C.x, biały mat
-
WAN7040WGPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x biały połysk
-
WAN7030C16Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN7030C08Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAN7030C07Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, jade, chłodna zieleń, półpołysk
-
WAN7030C06Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAN7030C05Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAN7030C04Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAN7030C03Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAN7030C02Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAN7030C01Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAN7040WMPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x biały mat
-
WAN7030ATPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, antracyt
-
WAN7040TAPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAN7040BMPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x czarny mat
-
WAN7040BGPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN7040ATPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x antracyt
-
WAN7030WMPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, biały mat
-
WAN7030WGPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7030TAPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7030BMPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, czarny mat
-
WAC7061C02Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, hazel, mat
-
WAN7060C16Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAC7061C11Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, shell, mat
-
WAC7061C10Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, forest, mat
-
WAC7061C09Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, azure, mat
-
WAC7061C08Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, gold, metaliczny
-
WAC7061C07Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, jade, półpołysk
-
WAC7061C06Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, ocean, półpołysk
-
WAC7061C05Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, carmin, półpołysk
-
WAC7061C04Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, aloe, mat
-
WAC7061C03Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, turf, mat
-
WAN7060ATPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, antracyt
-
WAC7061C01Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, sand, mat
-
WAC7061BMPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, czarny mat
-
WAC7061BGPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAC7061ATPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, antracyt, mat
-
WAN7060WMPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, biały mat
-
WAN7060WGPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7060TAPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7060BMPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN7070ATŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, antracyt
-
WAN7070BGŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN7070BMŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN7070TAŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7070WGŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7070WMŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, biały mat
-
WDE34343Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy 4-kr. 24 V
-
WDE55003one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WDE56003one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WAS1100BGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1112WGGniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1112TAGniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., zaciski wtykowe, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAS1112BMGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1112BGGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1112ATGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAS1110WMGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x biały mat
-
WAS1110WGGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1110TAGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, tytan met
-
WAS1110BMGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1110BGGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1110ATGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt
-
WAS1101APGniazdo SCHUKO, z polem opisowym, zaciski wtykowe, A.x/C.x, pomarańczowy
-
WAS1100WMGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x biały mat
-
WAS1100WGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1100TAGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAS1100RGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czerwony połysk
-
WAS1100GRGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, ziel. połysk
-
WAS1100BMGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1100ATGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1000BGKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1012TAKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, alu tytan metaliczny pow
-
WAW1012BMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1012BGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1012ATKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1011WMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, biały mat
-
WAW1011WGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1011TAKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1011BMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1011BGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, p. czarny połysk
-
WAW1011ATKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1007WGKlawisz 1-krotny, przykręcany, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1002WMKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, biały mat
-
WAW1002WGKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1002TAKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1002BMKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1002BGKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1002ATKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1000TAKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1000ATKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, antracyt mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE303516one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE303616one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE35003one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy) mechanizm 24 V
-
WDE36003one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
Przejdź do kategorii
-
WAA1102Zestaw uszczelniający do łączników, A.x/C.x, przezroczysty
-
WAF1001WMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1001WGZaślepka z płytką czołową A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1001TAZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1001BMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1001BGZaślepka z płytką czołową, czarny, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1001ATZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAE1018WGPrzycisk anulowania z ramką, A.1, biały połysk
-
WAE1017WGZasilaczZ z ramką, A.1, biały połysk
-
WAE1014WGŁącznik pociągany z ramką, A.1, biały połysk
-
WAE1013WGPrzycisk anulowania/potwierdzenia obecności z ramką, A.1, biały połysk
-
WAE1012WGPrzycisk przywołania z ramką, A.1, biały połysk
-
WAE1011WGZestaw przywoławczy z ramką, A.1, biały połysk
-
WAA4095Dwukolorowa folia do modułu podśw. LED, z symbolem „czekać”/„wejść”, A.x/C.x
-
WAA4094Dwukolorowa folia do modułu podświetlenia LED z symbolami A.x/C.x
-
WAA4093Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x
-
WAA4092Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „kobieta”, A.x/C.x
-
WAA4091Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „męszczyzna”, A.x/C.x
-
WAA1103Zestaw uszczelniający do łącznika na klucz, A.x/C.x, przezroczysty
-
WAA1101Zestaw uszczelniający do gniazd/płytek czołowych, A.x/C.x przezroczysty
Kluczowe funkcje
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Łatwe w pielęgnacji rozwiązanie dla każdej ściany
Płaskie ramki dopasowują się do nierównych ścian, są odporne na zarysowania, promieniowanie UV i wilgoć, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu.
- Laureat iF DESIGN AWARD 2026
Jeden system łączników: - doskonałe wzornictwo zostało docenione prestiżową międzynarodową nagrodą iF DESIGN AWARD.
Materiał z recyklingu
Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.
Ochrona IP44 z zestawem uszczelek
Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorAlu tytan
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMetaliczny
-
MateriałTermoplast
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50,00 %
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość81,5 mm
-
Szerokość81,5 mm
-
Głębokość10 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAD7120TA
Ramka z LED 1-krotna, C.1, alu tytan metaliczny
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF184,76 kB
Hager C.1
Seria łączników i gniazd C.1 łączy kompaktowe wzornictwo, najwyższą jakość wykonania oraz ponadczasową, zaokrągloną formę. Dzięki smukłej ramce o wymiarze 81 mm wyznacza nowy standard instalacji elektrycznych. Delikatnie zaokrąglone oraz subtelnie fazowane ramki nadają łącznikom C.1 lekki, elegancki wygląd. Dzięki temu harmonijnie wpisują się w każdą aranżację i doskonale uzupełniają różnorodne style wnętrz. Wyraziste wzornictwo, przejrzysta struktura oferty oraz szerokie możliwości konfigura...
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
WAD7300C06Ramka 3-krotna C.1, ocean, granat, półpołyskCena110,00 zł/ szt. *110,00 zł/ szt. * -
2
WAD7300C04Ramka 3-krotna C.1, aloe, pastelowa zieleń, matCena110,00 zł/ szt. *110,00 zł/ szt. * -
3
WAD7300C05Ramka 3-krotna C.1, carmin, mahoń, półpołyskCena110,00 zł/ szt. *110,00 zł/ szt. * -
4
WAD7300C03Ramka 3-krotna C.1, turf, ciemny brąz, matCena110,00 zł/ szt. *110,00 zł/ szt. * -
5
WAD7300C07Ramka 3-krotna C.1, jade, chłodna zieleń, półpołyskCena110,00 zł/ szt. *110,00 zł/ szt. *