The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Stero­wanie radiowe
    • KNX Radio - quic­klink
    • WAC4010
    EAN
    3250610128251
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • KNX Radio - quic­klink

    Sciemniacz obtotowy, connected WAC4010

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sciemniacz obtotowy, connected

    WAC4010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Connected
      Tak
    • Stan­dard łącz­ności Matter
      Tak
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      30,6 mm
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      48,6 mm
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,35 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      200 W
    • Żarówki
      20 - 200 W
    Oświe­tlenie
    • Lampy LED 230&nb­sp;V z&nb­sp;moż­liwo­ścią ściem­niania
      3 - 200 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój prze­wodu
      0,5 - 2,5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zasada ściem­niania
      Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
    • Montaż
      Do montażu podtyn­ko­wego
    • Wejście rozsze­rzone
      Wejście rozsze­rzenia do oddziel­nego załączania­/wyłączania
    Sprzęt
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WAC4010
    PDF
    RoHS report WAC4010
    PDF
    PEP - Insert rot dim, conn., Ax/Cx (English )
    PDF
    449,93 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAC4010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAC4010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAC4010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAC4010

      Sciemniacz obtotowy, connected

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15

      PDF
      493,07 kB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-08-03 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-08-03

      PDF
      1,52 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-03 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-08-03

      PDF
      1,56 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-04-02

      PDF
      339,03 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 2
      85121201 - R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121201
      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      456,30  zł
      / szt. *
      456,30  zł
      / szt. *
    • 3
      85421200 - Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
      85421200
      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 4
      85346188 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, biały, mat
      85346188
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, mat
      Cena
      976,50  zł
      / szt. *
      976,50  zł
      / szt. *
    • 5
      85346189 - B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, biały, połysk
      85346189
      B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk
      Cena
      976,50  zł
      / szt. *
      976,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32