Prismaklem 6-70 mm² voor mespatroonlastscheider NH00 LZ051
EAN-nummer
3250614260513
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V75
Brutoprijs
€ 23,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom160 A
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH00
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 70 mm²
Afmetingen
-
Hoogte312 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte132 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LZ051
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Meer documentatie