The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­koper en toebe­horen
  • KDN450E
  • Rail­koper en toebe­horen

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen KDN450E

EAN-nummer
3250613741099
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 150,00
/ Stuk *
€ 150,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen

KDN450E

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­horen kamrails
  • KZ059

    Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

    € 3,70  / Stuk*
  • KZN024

    Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

    € 1,35  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    1035 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Door­ver­bin­dings­rail met vork
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    58

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDN450E
PDF
Hager RoHS report KDN450E
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KDN450E | Hager Nederland

    Afbeelding KDN450E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KDN450E | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KDN450E

    Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KDN263A - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN263A
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 20,30
    / Stuk *
    € 20,30
    / Stuk *
  • 2
    UM24B - Railkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm
    UM24B
    Railkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm
    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
  • 3
    UM25B - Railkoper 20 x 10 mm b = 1250 mm
    UM25B
    Railkoper 20 x 10 mm b = 1250 mm
    Brutoprijs
    € 163,00
    / Stuk *
    € 163,00
    / Stuk *
  • 4
    UM23B - Railkoper 20 x 10 mm b = 750 mm
    UM23B
    Railkoper 20 x 10 mm b = 750 mm
    Brutoprijs
    € 97,40
    / Stuk *
    € 97,40
    / Stuk *
  • 5
    KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    KDN463E
    Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    Brutoprijs
    € 23,40
    / Stuk *
    € 23,40
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group