The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • LT051
    EAN-nummer
    3250614200519
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V75
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 3 x 125 A, voor op montageplaat LT051

    Brutoprijs
    € 102,00
    / Stuk *
    € 102,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 3 x 125 A, voor op montageplaat

    LT051

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • Kabelaansluiting
    • LZ054

      Venstervergrendeling voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

      € 8,80  / Stuk*
    • LZ053

      Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

      € 36,50  / Stuk*
    • LZ051

      Prismaklem 6-70 mm² voor mespatroonlastscheider NH00

      € 25,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    • Nomi­nale stroom bij Ue=690&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Zeke­rin­gel. test voorw. nom. kort­sluit­stroom Ue=690&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=400&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nomi­nale stroom bij Ue=440&nb­sp;VDC conform IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      152 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      136 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B / 400 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B / 500 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B / 690 V
      160 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=220&nb­sp;VDC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      112 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=400&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=500&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      120 A
    • Zeke­rin­gel. test voorw. nom. kort­sluit­stroom Ue=400&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=500&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=690&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Zeke­rin­gel. test voorw. nom. kort­sluit­stroom Ue=500&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      128 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      144 A
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 - 95 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 95 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Steek­klem, Drie ingangs­klemmen
    • Type aansluiting uitgang
      Klemaansluiting
    • Aansluit­wijze ingang
      Klemaansluiting
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klemaansluiting
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4,50 - 4,50 NM
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat, DIN-rail
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      9 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      45 W
    • Vermo­gens­ver­lies van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
      12 W
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      1400
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      200
    • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC 60947-3 tab.4
      1600
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      4
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Elek­tro­ni­sche zeke­ring­be­wa­king
      Nee
    • Conven­ti­o­nele vrije lucht therm. stroom met zeke­ring en stan­daard door­snede IEC 60947-1
      160 A
    • Conven­ti­o­nele vrije lucht therm. stroom met massieve verbin­ding en stan­daard door­snede IEC 60947-1
      225 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      206 mm
    • Breedte
      106 mm
    • Diepte
      80 mm
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Deksel­greep
    Normen
    • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
      V0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT051
    PDF
    RoHS report LT051
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LT051 | Hager Nederland

      Afbeelding LT051

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LT051 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LT051

      Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 3 x 125 A, voor op montageplaat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LT0057 - Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand boven
      LT0057
      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven
      Brutoprijs
      € 98,10
      / Stuk *
      € 98,10
      / Stuk *
    • 2
      LT050 - Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      LT050
      Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 94,50
      / Stuk *
      € 94,50
      / Stuk *
    • 3
      LZ258 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 400/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ258
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 400/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 196,00
      / Stuk *
      € 196,00
      / Stuk *
    • 4
      LZ261 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk
      LZ261
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0, 5, set 3 stk
      Brutoprijs
      € 356,00
      / Stuk *
      € 356,00
      / Stuk *
    • 5
      LT0056 - Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand onder
      LT0056
      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand onder
      Brutoprijs
      € 98,10
      / Stuk *
      € 98,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group