The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
  • LZ051
  • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

Prismaklem 6-70 mm² voor mespatroonlastscheider NH00 LZ051

EAN-nummer
3250614260513
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V75
Brutoprijs
€ 23,80
/ Stuk *
€ 23,80
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Prismaklem 6-70 mm² voor mespatroonlastscheider NH00

LZ051

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LT050

    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat

    € 88,20  / Stuk*
  • LT051

    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 3 x 125 A, voor op montageplaat

    € 95,40  / Stuk*
  • LT052

    Mespatroonlastscheider NH00, boutaansluit. 3x160A M8, voor montagepl.

    € 80,50  / Stuk*
  • LT056

    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm² voor op railsysteem

    € 94,70  / Stuk*
  • LT057

    Mespatroonlastscheider NH00 met bout 70 mm² evt. M8, voor op railsysteem

    € 97,90  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
  • AT_Cross­Se­cRi­gid­Con­duc­torRE
    6 - 70 mm²
  • AT_Cross­Se­cRi­gid­Con­duc­torSE
    6 - 70 mm²
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    6 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    6 - 70 mm²
  • Door­snede massieve geleider (RM)
    6 - 70 mm²
  • Door­snede massieve geleider
    6 - 70 mm²
Afme­tingen
  • Hoogte
    312 mm
  • Breedte
    50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LZ051
PDF
Hager RoHS report LZ051
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LZ051 | Hager Nederland

    Afbeelding LZ051

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LZ051 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LZ051

    Prismaklem 6-70 mm² voor mespatroonlastscheider NH00

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LZ053 - Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3
    LZ053
    Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3
    Brutoprijs
    € 34,10
    / Stuk *
    € 34,10
    / Stuk *
  • 2
    LZ255 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
    LZ255
    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
    Brutoprijs
    € 166,00
    / Stuk *
    € 166,00
    / Stuk *
  • 3
    LT0057 - Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven
    LT0057
    Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven
    Brutoprijs
    € 91,60
    / Stuk *
    € 91,60
    / Stuk *
  • 4
    LT052 - Mespatroonlastscheider NH00, boutaansluit. 3x160A M8, voor montagepl.
    LT052
    Mespatroonlastscheider NH00, boutaansluit. 3x160A M8, voor montagepl.
    Brutoprijs
    € 80,50
    / Stuk *
    € 80,50
    / Stuk *
  • 5
    LT056 - Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm² voor op railsysteem
    LT056
    Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm² voor op railsysteem
    Brutoprijs
    € 94,70
    / Stuk *
    € 94,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group