The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • LZ261
    EAN-nummer
    3250614262616
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V75
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk LZ261

    Brutoprijs
    € 356,00
    / Stuk *
    € 356,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk

    LZ261

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Plug-in stroom­om­vormer
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      0.5 S
    Vermogen
    • Vermogen
      2,50 VA
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      21 mm
    • Hoogte
      200 mm
    • Breedte
      260 mm
    • Hoogte van de opening
      12,50 mm
    • Breedte van opening
      30,50 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 4 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      600 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      600 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH1-NH3

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LZ261 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LZ261

      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LT0057 - Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand boven
      LT0057
      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven
      Brutoprijs
      € 98,10
      / Stuk *
      € 98,10
      / Stuk *
    • 2
      LT250 - Mespatroonlastscheider NH2 - Boutaansluiting M10, montageplaat
      LT250
      Mespatroonlastscheider NH2, boutaansluiting M10, voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 433,00
      / Stuk *
      € 433,00
      / Stuk *
    • 3
      LT050 - Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      LT050
      Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 94,50
      / Stuk *
      € 94,50
      / Stuk *
    • 4
      LZ258 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 400/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ258
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 400/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 196,00
      / Stuk *
      € 196,00
      / Stuk *
    • 5
      LT0056 - Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand onder
      LT0056
      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand onder
      Brutoprijs
      € 98,10
      / Stuk *
      € 98,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group