Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand onder LT0056
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroon 3 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Hulpcontact 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN100 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 609471,20 kA
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale stroom bij Ue=440 VDC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Nominale stroom bij 45 °C95 A
-
Nominale stroom bij 55 °C85 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V100 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
-
Nominale stroom bij Ue=220 VDC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Nominale stroom bij 40 °C100 A
-
Nominale stroom bij 70 °C70 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=500 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale stroom bij Ue=250 VDC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Nominale stroom bij 65 °C75 A
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Nominale stroom bij Ue=500 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=500 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Nominale stroom bij 60 °C80 A
-
Nominale stroom bij 50 °C90 A
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Aansluitdoorsnede soepele ader2.5 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader2.5 - 50 mm²
-
Type connector/stekerKastklem
-
Aansluitwijze ingangRailsysteem
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Aandraaimoment4,50 - 4,50 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail4,50 - 4,50 NM
-
Gemonteerd opRailsysteem
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN8,80 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting31 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd7,50 W
-
Maximale aantal mechanische schakelingen1700
-
Elektrische levensduur in aantal cycli300
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.42000
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-14
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP3X
-
Elektronische zekeringbewakingNee
-
Conventionele vrije lucht therm. stroom met zekering en standaard doorsnede IEC 60947-1100 A
-
Conventionele vrije lucht therm. stroom met massieve verbinding en standaard doorsnede IEC 60947-1160 A
-
Hoogte214 mm
-
Breedte53 mm
-
Diepte106 mm
-
Afstand railsysteem60 mm
-
Dikte rail12 - 12 mm
-
StandaardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Aantal polen3
-
BedieningselementDekselgreep
-
Kabeldoorvoer positieOnder
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LT0056
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LT0056
Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand onder
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB