The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UE22E4B
    EAN-nummer
    3250616151192
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V15
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bouwsteen - 300x500 mm, 4x NH00/8x NH000, railsysteem 60 mm UE22E4B

    Brutoprijs
    € 197,00
    / Stuk *
    € 197,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen - 300x500 mm, 4x NH00/8x NH000, railsysteem 60 mm

    UE22E4B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
    • NH hori­zon­tale veilig­he­den­last­scheider 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Schei­dings­schot
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • NH hori­zon­tale veilig­he­den­last­scheider
    • UZ02T1

      Afscheiding horizontaal 2 velden 500 mm

      € 32,40  / Stuk*
    • UZ30T1

      Afscherming verticaal 450 mm

      € 12,10  / Stuk*
    • UZ01Z6

      Blindplaat voor 1 x NH000 of 0, 5 x NH00 mespatroonlastscheiderstrook

      € 19,40  / Stuk*
    • LT056

      Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm² voor op railsysteem

      € 101,00  / Stuk*
    • LT057

      Mespatroonlastscheider NH00 met bout 70 mm² evt. M8, voor op railsysteem

      € 105,00  / Stuk*
    • LT0056

      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand onder

      € 98,10  / Stuk*
    • LT0057

      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven

      € 98,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Afstand railsysteem
      60 mm
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Confi­gu­ratie
    • Is voor­ge­mon­teerd
      Ja
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Railsysteem
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      630 A
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Univers N-com­pa­ti­bi­li­teit
      Assemblageset
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE22E4B
    PDF
    RoHS report UE22E4B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UE22E4B | Hager Nederland

      Afbeelding UE22E4B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UE22E4B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UE22E4B

      Bouwsteen, 300x500mm, voor 4xNH00/8xNH000 mespatr.lastsch. rail 60mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-17 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-06-17

      PDF
      927,69 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE12E0 - Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE12E0
      Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 166,00
      / Stuk *
      € 166,00
      / Stuk *
    • 2
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 4
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 5
      UE22E0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      UE22E0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 185,00
      / Stuk *
      € 185,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group