Bouwsteen, 450x250mm, voor 2xNH00/4xNH000 mespatr.lastsch. rail 60mm UE31E2B

EAN-nummer
3250616151208
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 135,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Patroon­last­scheider 4 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.