Mespatroon NH000 - 80A, 500V, gG, combimelder LNH0080M
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar -
Doorverbindingsmes 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgG
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Kenmerken zekeringgG
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz500 - 500 V
-
Nominale stroom IN80 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
-
Vermogensverlies bij IN6,50 W
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte21 mm
-
Diepte79 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH0080M
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH0080M
Mespatroon NH000 80 A 500 V gG combimelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB