Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder LNH20455M4T
Brutoprijs
€ 58,80
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekgTr
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH2
-
Kenmerken zekeringgTr
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz400 - 400 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN455 A
Gebruiksvoorwaarden
-
GeïsoleerdNee
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1100 kA
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN38,60 W
Afmetingen
-
Hoogte150 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte62 mm
Alleen voor intern gebruik
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH20455M4T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH20455M4T
Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder
PDF
Meer documentatie