Mespatroon NH2 361 A 250 kVA gTR middenmelder LNH20361M4T
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgTr
-
ZekeringsgrootteNH2
-
Kenmerken zekeringgTr
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nominale stroom IN361 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1100 kA
-
Vermogensverlies bij IN22,50 W
-
Hoogte150 mm
-
Breedte53 mm
-
Diepte62 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH20361M4T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH20361M4T
Mespatroon NH2 361 A 250 kVA gTR middenmelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-21
PDF271,63 kB