Bouwsteen, 450x250mm, voor 1x NH1 mespatroonlastscheider op rail 60mm UE31E1B

EAN-nummer
3250616151222
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 149,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Patroon­last­scheider 4 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen railsysteem 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.