Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem LT253
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Stroomtransformator 6 producten beschikbaar -
NH-mespatroon 3 producten beschikbaar -
Toebehoren 3 producten beschikbaar -
Hulpcontact 1 producten beschikbaar -
Kabelaansluiting 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN400 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094715,20 kA
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale stroom bij Ue=440 VDC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nominale stroom bij 45 °C380 A
-
Nominale stroom bij 55 °C340 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V400 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B category B / 690 V400 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 500 V400 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
-
Nominale stroom bij 40 °C400 A
-
Nominale stroom bij 70 °C280 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=500 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale stroom bij Ue=250 VDC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nominale stroom bij 65 °C300 A
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Nominale stroom bij Ue=500 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Zekeringel. test voorw. nom. kortsluitstroom Ue=500 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Nominale stroom bij 60 °C320 A
-
Nominale stroom bij 50 °C360 A
-
ZekeringsgrootteNH2
-
Aansluitdoorsnede soepele ader70 - 300 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader70 - 300 mm²
-
Type connector/stekerM10 klem, Railsysteem
-
Type aansluiting uitgangSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze ingangRailsysteem
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Aandraaimoment20 - 20 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail8 - 8 NM
-
Gemonteerd opRailsysteem
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN37 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting139 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd34 W
-
Maximale aantal mechanische schakelingen800
-
Elektrische levensduur in aantal cycli200
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.41000
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-14
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP3X
-
Elektronische zekeringbewakingNee
-
Conventionele vrije lucht therm. stroom met zekering en standaard doorsnede IEC 60947-1400 A
-
Conventionele vrije lucht therm. stroom met massieve verbinding en standaard doorsnede IEC 60947-1590 A
-
Hoogte306 mm
-
Breedte210 mm
-
Diepte130 mm
-
Afstand railsysteem60 mm
-
StandaardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Aantal polen3
-
BedieningselementDekselgreep
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LT253
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LT253
Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
PDF -
Installatiehandleiding
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Installatiehandleiding International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB