The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • LZ053
    EAN-nummer
    3250614260537
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V75
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • Toon meer

    Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3 LZ053

    Brutoprijs
    € 36,50
    / Stuk *
    € 36,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

    LZ053

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      2 A
    • Schakel­stroom bij 250 V
      2 A
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH000-NH3
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    Afme­tingen
    • Hoogte
      20 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Diepte
      6,50 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LZ053
    PDF
    Hager RoHS report LZ053
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LZ053 | Hager Nederland

      Afbeelding LZ053

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LZ053 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LZ053

      Mikroschakelaar 2 A 250 V voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LZ255 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ255
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      LZ261 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk
      LZ261
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0, 5, set 3 stk
      Brutoprijs
      € 356,00
      / Stuk *
      € 356,00
      / Stuk *
    • 3
      LZ256 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ256
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 187,00
      / Stuk *
      € 187,00
      / Stuk *
    • 4
      LT253 - Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      LT253
      Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      Brutoprijs
      € 478,00
      / Stuk *
      € 478,00
      / Stuk *
    • 5
      LT057 - Mespatroonlastscheider NH00 - Bout 70 mm²/M8, railsysteem
      LT057
      Mespatroonlastscheider NH00 met bout 70 mm² evt. M8, voor op railsysteem
      Brutoprijs
      € 105,00
      / Stuk *
      € 105,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group