The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • LZ256
    EAN-nummer
    3250614262562
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V75
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks LZ256

    Brutoprijs
    € 187,00
    / Stuk *
    € 187,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks

    LZ256

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Plug-in stroom­om­vormer
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      2,50 VA
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      21 mm
    • Hoogte
      180 mm
    • Breedte
      200 mm
    • Hoogte van de opening
      12,50 mm
    • Breedte van opening
      30,50 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 6 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isola­tie­klasse
      E
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      150 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      150 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH1-NH3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LZ256
    PDF
    RoHS report LZ256
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LZ256 | Hager Nederland

      Afbeelding LZ256

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LZ256 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LZ256

      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 150/5 klasse 1, set 3 stuks

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung Stromwandler | Hager Nederland

      Montageanleitung Stromwandler

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      367,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LZ160 - Bluskamerset voor mespatroonlastscheiders NH1/2/3, set 3 stuks
      LZ160
      Bluskamerset voor mespatroonlastscheiders NH1/2/3, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,00
      / Stuk *
      € 38,00
      / Stuk *
    • 2
      LZ261 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk
      LZ261
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0, 5, set 3 stk
      Brutoprijs
      € 356,00
      / Stuk *
      € 356,00
      / Stuk *
    • 3
      LT253 - Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      LT253
      Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      Brutoprijs
      € 478,00
      / Stuk *
      € 478,00
      / Stuk *
    • 4
      LZ255 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ255
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 100/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 5
      LT150 - Mespatroonlastscheider NH1 - Boutaansluiting M10, montageplaat
      LT150
      Mespatroonlastscheider NH1, boutaansluiting M10, voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 300,00
      / Stuk *
      € 300,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group