The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen
    • LZ054
    EAN-nummer
    3250614260544
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V75
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­ders en toebe­horen

    Venstervergrendeling voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3 LZ054

    Brutoprijs
    € 8,80
    / Stuk *
    € 8,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Venstervergrendeling voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

    LZ054

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH000-NH3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      20 mm
    • Breedte
      52,5 mm
    Materiaal
    • Trans­pa­rant
      Nee
    • Kleur
      Zink
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LZ054
    PDF
    Hager RoHS report LZ054
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LZ054 | Hager Nederland

      Afbeelding LZ054

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LZ054 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LZ054

      Venstervergrendeling voor mespatroonlastscheiders NH000/00/1/2/3

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LT353 - Mespatroonlastscheider NH3, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      LT353
      Mespatroonlastscheider NH3, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem
      Brutoprijs
      € 580,00
      / Stuk *
      € 580,00
      / Stuk *
    • 2
      LT250 - Mespatroonlastscheider NH2 - Boutaansluiting M10, montageplaat
      LT250
      Mespatroonlastscheider NH2, boutaansluiting M10, voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 433,00
      / Stuk *
      € 433,00
      / Stuk *
    • 3
      LT050 - Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      LT050
      Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm², voor op montageplaat
      Brutoprijs
      € 94,50
      / Stuk *
      € 94,50
      / Stuk *
    • 4
      LZ259 - Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 1, set 3 stuks
      LZ259
      Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 1, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 210,00
      / Stuk *
      € 210,00
      / Stuk *
    • 5
      LT0057 - Mespatroonlastscheider NH000 - Railsysteem 60 mm, afgaand boven
      LT0057
      Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven
      Brutoprijs
      € 98,10
      / Stuk *
      € 98,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group