Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1250x1050x205mm FP84SN2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Railkoper 15 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte1250 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slotStaafsluiting, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen8
-
Aantal verdelerrijen8
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, symmetrisch
-
Nominale stroom IN250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP84SN2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FP84SN2
Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1250x1050x205mm
PDF -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB