Afdekking voor onderste ophangbeugel, RAL9010 (2 stuks) FZ967S
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatiekast leeg 65 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 48 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte27 mm
-
Breedte43 mm
-
Diepte17 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ967S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ967S
Afdekking voor onderste ophangbeugel, RAL9010 (2 stuks)
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF1,74 MB -
Handboek
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27
PDF653,00 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB