Railkoper 20 x 10 mm b = 500 mm UM22B

EAN-nummer
3250616230149
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V40
€ 63,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    500 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte railsysteem
    20 mm
  • Lengte railsysteem
    500 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.