U-profiel horizontaal b = 550 mm UT12PN

EAN-nummer
3250616301672
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
€ 77,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    77 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    20 mm
  • Lengte
    500 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.