PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm KS70A
EAN-nummer
3250613890087
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 70,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitklem stroomrail 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 334 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dikte rail6 - 6 mm
-
Diepte250 mm
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom160 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KS70A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KS70A
PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm
PDF
Meer documentatie