Railkoper 12 x 5 mm b = 997 mm, 4 velden ZM14C

EAN-nummer
3250617730143
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
V40
Brutoprijs
€ 37,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte railsysteem
    12 mm
  • Lengte railsysteem
    1000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Met tanding
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Koper, Oud koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.