The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ029N
    EAN-nummer
    3250612776771
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R11
    • Toebe­horen voor verdelers

    Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm, FP84 FZ029N

    Brutoprijs
    € 176,00
    / Stuk *
    € 176,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm, FP84

    FZ029N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Docu­ment­houder
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FP84SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1250x1050x205mm

      € 1.335,00  / Stuk*
    • FP84TN2

      Verdeler univers IP44 geaard 1250x1050x205mm

      € 1.035,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1219 mm
    • Breedte
      498 mm
    • Diepte
      12 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Gedeel­te­lijke deur
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Type slot
      Zonder slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal verde­ler­rijen
      8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ029N
    PDF
    RoHS report FZ029N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ029N | Hager Nederland

      Afbeelding FZ029N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ029N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ029N

      Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm, FP84

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Nederland

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Installatiehandleiding International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group