Draagsteun, lengte 300 mm (1 set à 2 stuks) UN02A
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 92 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte18 mm
-
Breedte26 mm
-
Diepte297 mm
-
Lengte300 mm
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UN02A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UN02A
Draagsteun, lengte 300 mm (1 set à 2 stuks)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB