The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • UT90J
    EAN-nummer
    3250616301252
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    V20
    • Toebe­horen voor verdelers
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • Toon meer

    Draagsteun-bevestiging dubbel UT90J

    Brutoprijs
    € 5,60
    / Stuk *
    € 5,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draagsteun-bevestiging dubbel

    UT90J

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      52 mm
    • Breedte
      42 mm
    • Diepte
      28 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Toebe­horen
    • Type toebe­horen kast
      Beves­ti­gings­on­der­de­len-/set

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT90J
    PDF
    RoHS report UT90J
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UT90J | Hager Nederland

      Afbeelding UT90J

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT90J | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UT90J

      Draagsteun-bevestiging dubbel

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 2
      UE21E5 - Bouwsteen, 300x250mm, voor schr.patr.houd. 4x25/3x63A, rail 60mm horz.
      UE21E5
      Bouwsteen, 300x250mm, voor schr.patr.houd. 4x25/3x63A, rail 60mm horz.
      Brutoprijs
      € 151,00
      / Stuk *
      € 151,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 4
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 5
      UE21E0 - Bouwsteen - 300x250 mm, railsysteem 60 mm, 4-polig, horizontaal
      UE21E0
      Bouwsteen, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 136,00
      / Stuk *
      € 136,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group