Bouwsteen - 300x250 mm, railsysteem 60 mm, 4-polig, horizontaal UE21E0
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar -
Toebehoren railsysteem 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte300 mm
-
Breedte250 mm
-
Diepte110 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Hoogte railsysteem20 mm
-
Afstand railsysteem60 mm
-
Gemonteerd opRailsysteem
-
Aantal polen4
-
Nominale stroom IN630 A
-
RAL-code9010
-
MateriaalKunststof
-
Met dekselJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UE21E0
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UE21E0
Bouwsteen, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2015-05-04
PDF753,37 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB