The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UY02R2S
    EAN-nummer
    3250616351950
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V10
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bouwsteen - 2x 75x500 mm, aardrailunit 16 mm²/QC 4 mm², UT92S UY02R2S

    Brutoprijs
    € 121,00
    / Stuk *
    € 121,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen - 2x 75x500 mm, aardrailunit 16 mm²/QC 4 mm², UT92S

    UY02R2S

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      133 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UY02R2S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UY02R2S | Hager Nederland

      Afbeelding UY02R2S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UY02R2S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UY02R2S

      Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit schroef 16mm²/QC 4mm² (UT92S) + lege unit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Nederland

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE12E0 - Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE12E0
      Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 166,00
      / Stuk *
      € 166,00
      / Stuk *
    • 2
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 4
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 5
      UE22E0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      UE22E0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 185,00
      / Stuk *
      € 185,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group