Reservekabelinvoer boven/onder • FZ403 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • FZ403
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
LE2706 - Zekering D II DT II- 6 A
LE2706
Zekering D II DT II- 6 A
Brutoprijs
€ 3,33
/ Stuk *
€ 3,33
/ Stuk *
2
BR6510019011 - BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
BR6510019011
BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
Brutoprijs
€ 38,40
/ meter *
€ 38,40
/ meter *
3
UY21A7N - Bouwunit, 300x250mm, met lastscheider 400 A, 4P + PE verbinding (UZ010)
UY21A7N
Bouwunit, 300x250mm, met lastscheider 400 A, 4P + PE verbinding (UZ010)
Brutoprijs
€ 850,00
/ Stuk *
€ 850,00
/ Stuk *
4
MBN106E - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 6 kA
MBN106E
Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 6 kA
Brutoprijs
€ 27,40
/ Stuk *
€ 27,40
/ Stuk *
5
VA48T - Deur plaatstaal voor VA48NL
VA48T
Deur plaatstaal voor VA48NL
Brutoprijs
€ 68,20
/ Stuk *
€ 68,20
/ Stuk *

Reservekabelinvoer boven/onder

FZ403

Reservekabelinvoer boven/onder FZ403

EAN-nummer
3250612764037
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • FZ401

    Afdichtset voor flensplaat FZ402

    € 13,00  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Diepte
    104 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Ja
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Jaloezie
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration FZ403 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ403 (english)
PDF
103,59 kB
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group