The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ372
    EAN-nummer
    3250612762514
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S25
    • Toebe­horen voor verdelers

    Tule M80, 40 - 60 mm voor kabelinvoerunit FZ372

    Brutoprijs
    € 15,10
    / Stuk *
    € 15,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Tule M80, 40 - 60 mm voor kabelinvoerunit

    FZ372

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      60 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Draad­maat metrisch
      80 - 80
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FZ372
    PDF
    RoHS report FZ372
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ372 | Hager Nederland

      Afbeelding FZ372

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ372 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ372

      Tule M80, 40 - 60 mm voor kabelinvoerunit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group