Railkoper 20 x 5 mm b = 250 mm UM21A

EAN-nummer
3250616230088
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V40
€ 16,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    315 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte railsysteem
    20 mm
  • Lengte railsysteem
    250 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.