Kabelinvoerunit leeg, voeding onder U84LU

EAN-nummer
3250616100060
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S25
€ 143,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel) 2 producten beschikbaar
  • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Afme­tingen
  • Hoogte
    324 mm
  • Breedte
    307 mm
  • Diepte
    149 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Onder, Boven

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.