Tule M32, 14 - 20 mm voor kabelinvoerunit FZ368

EAN-nummer
3250612762354
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S25
€ 6,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    35 mm
  • Breedte
    27 mm
  • Diepte
    27 mm
Samen­stel­ling
  • Draad­maat metrisch
    32 - 32
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.