Afdekraam 1-v, berker Integro flow, chroom mat gelakt 918272528

EAN-nummer
4011334239482
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 18,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar
  • Drukknop 19 producten beschikbaar
  • Contact­doos 67 producten beschikbaar
  • Blind­deksel 7 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 23 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 16 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Chroom
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor hori­zon­tale en verti­cale montage
  • Series
    flow

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.