The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 862542505
    EAN-nummer
    4011334351054
    Verpakking
    200 stuks

    Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, antraciet 862542505

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, antraciet

    862542505

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, Integro
    € 8,59/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    9191502
    9191502
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
    € 8,96/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91820
    91820
    Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, Integro
    € 3,64/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91933
    91933
    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, Integro
    € 12,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91887
    91887
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, Integro
    € 4,04/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91883
    91883
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, Integro
    € 3,97/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      20 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      28 mm
    • Inbouw­diepte
      19 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      NEMA
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 862542505
    PDF
    RoHS report 862542505
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 862542505 | Hager Nederland

      Afbeelding 862542505

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 862542505 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 862542505

      Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, antraciet

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09

      PDF
      441,13 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group