Afdekraam 1-v, berker Integro flow, chroom glz. gelakt 918272518

EAN-nummer
4011334239475
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
€ 16,75
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar
  • Drukknop 19 producten beschikbaar
  • Contact­doos 67 producten beschikbaar
  • Blind­deksel 7 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 23 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 16 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Chroom
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor hori­zon­tale en verti­cale montage
  • Series
    flow

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.