B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΜΑΥΡΟ 10132374
EAN
4011334412915
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 16 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 34 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
Υλικά
-
ΧρώμαΣκυρόδεμα
-
Κωδικός RAL7023
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό, Ματ
-
ΥλικόΣκυρόδεμα
-
ΜεταχείρισηΓειωμένη
Διαστάσεις
-
Ύψος223,20 mm
-
Πλάτος81,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Αριθμός μονάδων οριζόντια3
-
Αριθμός μονάδων κάθετα3
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10132374
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση